Pótalkatrész, ICF 50-65, Leolvasztó, ANSI hegesztő csatl.
027H5546
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICF 50-65, Típusjelölés: Leolvasztó, ANSI hegesztő csatl.
027H5546
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás megjegyzés | ANSI |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1" |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICF 50-65 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Használat termékmegjegyzéshez | Leolvasztás oldali csatlakozók, DN 25 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Welding connector |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Leolvasztó, ANSI hegesztő csatl. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.863 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.81 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932479 |