Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0467

Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaM
Csatlakozó mérete [mm]12 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Kábelhossz590.50 in
Tulajdonság
Érték
Kábelhossz [m]15.000 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICAD-B Cable set 15m (3x cables)
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok4 pin female4 pin male8 pin female
TermékcsoportICAD accessories
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék
TípusjelölésM12 cable set, 15 m

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.16 Kilogramm
Nettó súly1.646 Kilogramm
Folyadékmennyiség12.899 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162599044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm