ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
027H0464
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | M |
| Csatlakozó mérete [mm] | 12 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Kábelhossz | 59.00 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Termékcsoport | ICAD accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | M12 cable set, 1,5 m |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.398 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.057 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |