ICAD 600; ICAD 900
027H0438
Használat termékhez: ICAD 600; ICAD 900, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
027H0438
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | M |
| Csatlakozó mérete [mm] | 12 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Kábelhossz | 118.00 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábelhossz [m] | 3.000 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 8 tűs anya és 4 tűs anya |
| Termékcsoport | ICAD accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | M12 anya kábelkészlet, 3m |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.438 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.364 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432122 |