Danfoss logo
Connector set for ICAD 1200, female with screw connectors

ICAD 600; ICAD 900

027H0430

Használat termékhez: ICAD 600; ICAD 900, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaM
Csatlakozó mérete [mm]12 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Stconnector set
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok8 tűs anya és 4 tűs anya
TermékcsoportICAD accessories
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék
TípusjelölésM12 anya csatlakozókészlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.069 Kilogramm
Nettó súly0.049 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.251 Liter
EAN/UPC5702428245661