O-ring, Accessory
027H0429
Típusjelölés: Szervizkészlet
027H0429
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICAD 1200BICAD 600BTS |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Service kit ICAD1200B |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICAD accessories |
| Terméknév | O-ring |
| Terméktípus | Accessory |
| Típusjelölés | Szervizkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.008 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.002 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.039 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162598832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |