Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0426

Használat termékhez: ICAD 600; ICAD 900, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaM
Csatlakozó mérete [mm]12 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Kábelhossz59.00 in
Tulajdonság
Érték
Kábelhossz [m]1.500 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok8 tűs anya és 4 tűs anya
TermékcsoportICAD accessories
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék
TípusjelölésM12 anya kábelkészlet, 1,5m

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.182 Kilogramm
Nettó súly0.139 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.872 Liter
EAN/UPC5702428245647