Pótalkatrész, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Típusjelölés: QUINT DC-UPS
027H0388
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.003 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| Akkumulátor típusa vagy neve | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Használat termékmegjegyzéshez | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEGLUAUL |
| Termékcsoport | ICAD accessories |
| Terméknév | UPS |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | QUINT DC-UPS |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.612 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.114 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |