Mérőszelep
027G9997
Belépő csatlakozás típus: G, Hűtőközeg(ek): R717, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
027G9997
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | G |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/4 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Elemek tartalma | No |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Használat termékhez | SNV |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 300.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Terméknév | Mérőszelep |
| Terméktípus | Spare part |
| Típusjelölés | Gauge |
| További információk | With logo |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |