Danfoss logo
Gauge

Mérőszelep

027G9991

Belépő csatlakozás típus: G, Hűtőközeg(ek): R717, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusG
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Használat termékhezSNV
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]300.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TerméknévMérőszelep
TerméktípusSpare part
TípusjelölésGauge
További információkWithout logo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.5 Kilogramm
Nettó súly0.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm