Danfoss logo
Flange set

Karima, 65 mm, G

027G3065

Normál csatlakozás: ISO 228-1, Anyagspecifikáció: C22.8, Használat termékhez: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációC22.8
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2
Csatlakozó mérete [mm]65 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEVSI 65WVS 65WVTS 65
Karima formájaKerek
Karima kialakításaSealing recess
Tulajdonság
Érték
Karima verzió9.0 B
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRG-FLANGESĆT
MegjegyzésekPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima
További információkRozsdamentes papírba csomagolva

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.432 Kilogramm
Nettó súly6.204 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422042105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm