Danfoss logo
Flange Set_027B2027_027G3050

Karima, 50 mm, G

027G3050

Normál csatlakozás: ISO 228-1, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: WVTS 50; WVS 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]2
Csatlakozó mérete [mm]50 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felület borításaZn 12TLP
Használat termékhezWVS 50WVTS 50
Karima formájaKerek
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaSealing recess
Karima verzió9.0 A
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionRG-FLANGESĆT
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.238 Kilogramm
Nettó súly4.657 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm