Danfoss logo
Flange set-027G1007

Karima, 20 mm, NPT

027G1007

Normál csatlakozás: ANSI/ASME B1.20.1, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Karima formájaNégyzet
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió4.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.741 Kilogramm
Nettó súly1.741 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.923 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm