Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Karima, 15 mm, NPT

027G1006

Normál csatlakozás: ANSI/ASME B1.20.1, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]15 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió1.3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.59 Kilogramm
Nettó súly0.525 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.313 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm