Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Karima, 10 mm, NPT

027G1005

Normál csatlakozás: ANSI/ASME B1.20.1, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8 in
Csatlakozó mérete [mm]10 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaNyelv
Karima verzió1.3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.57 Kilogramm
Nettó súly0.55 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.319 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm