Karima, 25 mm, NPT
027G1002
Normál csatlakozás: ANSI/ASME B1.20.1, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027G1002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Karima formája | Ovális |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 3.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Flange set 1 in NPT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.866 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.834 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.854 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |