Pótalkatrész, PM 3-80, Felújítókészlet
027F3387
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: PM 3-80, Típusjelölés: Felújítókészlet
027F3387
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | PM 3-80PM, size 80 V-cone |
| Használat termékmegjegyzéshez | V alakú kúp |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | PM 1-25 HOVEDVENTIL |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| SCIP dosszié terméknév | PM 80-125 Overhaul kits |
| Termékcsoport | Spare parts, discont. products |
| Terméknév | Overhaul kit |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Felújítókészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.554 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.012 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |