Javítókészlet, Javítókészlet
027F3154
Típusjelölés: Javítókészlet, Használat termékhez: Javítókészlet; PM, PML/X, MRV, size 50 - MEV,
027F3154
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | JavítókészletPM, PML/X, MRV, size 50 - MEV, |
| Használat termékmegjegyzéshez | Mindkét kúptípus |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | PM 1-40 HOVEDVENTIL |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Liquid level valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Javítókészlet |
| Típusjelölés | Javítókészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.306 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.139 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 3.44 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470377 |