Javítókészlet, Javítókészlet
027F3150
Típusjelölés: Javítókészlet, Használat termékhez: Javítókészlet; PM, MRV, size 125 - MEV, PMFH,
027F3150
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | JavítókészletPM, MRV, size 125 - MEV, PMFH, |
| Használat termékmegjegyzéshez | Mindkét kúptípus |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | PM 1-25 HOVEDVENTIL |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Liquid level valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Javítókészlet |
| Típusjelölés | Javítókészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.083 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.066 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470346 |