Danfoss logo
Bolts for PM valves

BOLTESĆT L, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25

027F2220

BOLTESĆT L, Használat termékhez: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációRozsdamentes acél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaMenet
Csatlakozási méretekM12
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25
Használat termékmegjegyzéshezKarimás csatlakozásokhoz
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionBOLTESĆT L
Menet hossza [in]1.772 in
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportFlanges
TerméknévBolt set
TerméktípusTartozék
TípusjelölésCsavarkészlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.214 Kilogramm
Nettó súly0.197 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.117 Liter
EAN/UPC5702422157311