FL. PAKNING, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
027F2178
FL. PAKNING, Használat termékhez: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
027F2178
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Azbesztmentes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 60.5 x 75.5 x 1.5 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | MEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Karima verzió | 12.06.0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | FL. PAKNING |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Méretek: belső átmérő × külső átmérő × m [in] | 2.382 x 2.972 x 0.059 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Karimatömítés |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.028 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.008 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.084 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |