Danfoss logo
Gasket for flanges

Flange Gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

Flange Gasket, Használat termékhez: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAzbesztmentes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Karima verzió11.0
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange gasket
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Méretek: belső átmérő × külső átmérő × m [in]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportFlanges
TerméknévTömítés
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKarimatömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.028 Kilogramm
Nettó súly0.006 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.085 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm