FLANGE PAKNING, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
FLANGE PAKNING, Használat termékhez: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 25
027F2176
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Azbesztmentes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Karima verzió | 10.04.0 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | FLANGE PAKNING |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Méretek: belső átmérő × külső átmérő × m [in] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Karimatömítés |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.028 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.017 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.085 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |