Karima, 100 mm, Illesztővarratos
027F2123
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PML 80; PM 80; PMLX 80
027F2123
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 100 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Karima formája | Kerek |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 14.0 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | FLANGESĆT PM/PML 80 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 13.184 Kilogramm |
| Nettó súly | 11.192 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 26.681 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |