Pótalkatrész, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Külső pilot csatlakozó
027F1049
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Típusjelölés: Külső pilot csatlakozó
027F1049
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
| Használat termékmegjegyzéshez | Ø 1.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | EXTERN PILOTTIL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Terméknév | External pilot connector |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Külső pilot csatlakozó |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.32 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.291 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053477 |