SEAL KIT
027F1004
SEAL KIT, Használat termékhez: ICS 100 - 150; PMC; PMLX; PM; PML; ICS 25-65
027F1004
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | ICS 100 - 150ICS 25-65PMPMCPMLPMLX |
| Használat termékmegjegyzéshez | Külső pilot csatlakozó |
| InspectionText | Комплект ремонтный для ICS и PM |
| Material Description | SEAL KIT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Terméknév | External pilot connector |
| Terméktípus | Tömítéskészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.032 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.129 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422107644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |