Felújítókészlet, Felújítókészlet
027F0700
Típusjelölés: Felújítókészlet, Használat termékhez: PMFH, size 80-7
027F0700
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | PMFH, size 80-7 |
| Material Description | PMFH 80-7 Overhaul kit |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| SCIP dosszié terméknév | PMFH 80-500 Overhaul kits |
| Termékcsoport | Liquid level valve spare parts |
| Terméknév | Overhaul kit |
| Terméktípus | Felújítókészlet |
| Típusjelölés | Felújítókészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.81 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.524 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.245 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |