PAKSĆT
027F0666
PAKSĆT, Használat termékhez: ICLX 150; ICLX 65; CVP; EVM; ICLX 125; ICLX 32; ICLX 80; CVT; ICLX 100; ICLX 40
027F0666
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CVPCVTEVMICLX 100ICLX 125ICLX 150ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | PAKSĆT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Pilot valve spare parts |
| Terméknév | Tömítéskészlet |
| Terméktípus | Tömítéskészlet |
| Típusjelölés | Tömítéskészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.03 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.029 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.154 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |