Pótalkatrész, PMFL, Kézzel nyitható eszköz
027F0128
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: PMFL, Típusjelölés: Kézzel nyitható eszköz
027F0128
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PMFL |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | TILBEHŘR / PMFL |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megjegyzések | CAN BE FITTED INSTEAD OFTHE BOTTOM PLUG |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Liquid level valve spare parts |
| Terméknév | Kézi nyitás |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Kézzel nyitható eszköz |
| További információk | Helyettesítheti az alsó dugaszt |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.386 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.376 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.202 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053668 |