Pótalkatrész, SV 6, Fúvókakészlet
027B2087
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: SV 6, Típusjelölés: Fúvókakészlet
027B2087
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | SV 6 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Ø 4.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Orifice Set Ø 4,0 SV 6 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Liquid level valve spare parts |
| Terméknév | Orifice |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Fúvókakészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.027 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.017 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.203 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161318 |