Pótalkatrész, SV 4, Fúvókakészlet
027B2085
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: SV 4, Típusjelölés: Fúvókakészlet
027B2085
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | SV 4 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Ø 3.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | RESDELE DYSE Ř 3.0 SV |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Liquid level valve spare parts |
| Terméknév | Orifice |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Fúvókakészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.026 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.016 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161387 |