MANOM.TILSL., PM; ICS
027B2063
MANOM.TILSL., Használat termékhez: PM; ICS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 70
027B2063
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Roppanógyűrű |
| Csatlakozó mérete [mm] | 6 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICSPM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | MANOM.TILSL. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 70 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Terméknév | Mechanical connector |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Nyomásmérő csatlakozása |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.046 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.04 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112891 |