Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector solder/weld, Used for product: SV 1;SV 3_027B2047

TILBEHŘRSPOSE, SV 3; SV 1

027B2047

TILBEHŘRSPOSE, Használat termékhez: SV 3; SV 1, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezSV 1SV 3
Használat termékmegjegyzéshezForrasztott/hegesztett 6,5 mm belső átm./10mm külső átm.
Material DescriptionTILBEHŘRSPOSE
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dosszié terméknévSV
TermékcsoportLiquid level valve accessories
TerméknévPilot connector
TerméktípusTartozék
TípusjelölésPilotcsatlakozó

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.143 Kilogramm
Nettó súly0.134 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.165 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm