Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Used for product: SV 1;SV 3

TILBEHŘRSPOSE, SV 3; SV 1

027B2033

TILBEHŘRSPOSE, Használat termékhez: SV 3; SV 1, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezSV 1SV 3
Használat termékmegjegyzéshez3/8" kúpos
Material DescriptionTILBEHŘRSPOSE
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dosszié terméknévSV
TermékcsoportLiquid level valve accessories
TerméknévExternal pilot connector
TerméktípusTartozék
TípusjelölésPilotcsatlakozó

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.099 Kilogramm
Nettó súly0.089 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.202 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422011125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm