Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2015

Termékleírás: Úszós szelep, Használat termékhez: SV 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Használat termékhezSV 5
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]0.310 m³/h
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/o tank
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Névleges teljesítmény R134a [kW]22.30 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]6.34 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]28.60 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]8.13 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]21.00 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]5.97 TR
Névleges teljesítmény R717 [kW]138.0 kW
Névleges teljesítmény R717 [TR]39.2 TR
Pilot vezeték csatlakozás típusaWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportFloat exp. valve spare parts
TermékleírásÚszós szelep
TerméknévFloat valve
TerméktípusSpare parts
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.518 Kilogramm
Nettó súly8.94 Kilogramm
Folyadékmennyiség56.025 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm