Spare parts
027B2014
Termékleírás: Úszós szelep, Használat termékhez: SV 4
027B2014
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.270 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 23 bar |
| Differential pressure max[psi] | 334.0 psi |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 12 |
| Használat termékhez | SV 4 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategória | II |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] | 0.230 m³/h |
| Material Description | SV 4 Float Valve w/o tank |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 406 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 16.40 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 4.66 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 21.00 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 5.97 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 15.40 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 4.38 TR |
| Névleges teljesítmény R717 [kW] | 102.0 kW |
| Névleges teljesítmény R717 [TR] | 29.0 TR |
| Pilot vezeték csatlakozás típusa | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Float exp. valve spare parts |
| Termékleírás | Úszós szelep |
| Terméknév | Float valve |
| Terméktípus | Spare parts |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.114 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 56.025 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |