Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Karima, 15 mm, Illesztővarratos

027B0181

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozó mérete [mm]15 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Karima formájaOvális
Karima kialakításaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió1.2
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima2 tömítés2 tartócsavar4 anya
Távtartócsavar méreteM12 x 135 mm
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.84 Kilogramm
Nettó súly0.738 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.854 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm