Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Kúpos, FORRASZTÓS, ODF, Adapter

023U8045

Terméktípus: FSA, Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Adapter

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]1/2 in
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [mm]12.00 mm
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter I/77
Max. meghúzási nyomaték [Nm]60 Nm
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként77 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosszié terméknévFlare/solder adaptor
SzervizelhetőÁltalános pótalkatrészek
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévAdapter
TerméktípusFSA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.097 Kilogramm
Nettó súly0.088 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.146 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422163527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm