Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Kúpos, FORRASZTÓS, ODF, Adapter

023U8041

Terméktípus: FSA, Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Adapter

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék023U8011
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]1/4 in
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [mm]6.00 mm
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
Tulajdonság
Érték
Max. meghúzási nyomaték [Nm]20 Nm
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként300 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosszié terméknévFlare/solder adaptor
SzervizelhetőÁltalános pótalkatrészek
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévAdapter
TerméktípusFSA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.04 Kilogramm
Nettó súly0.03 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.037 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm