Danfoss logo
Adaptor, FSA 66_023U8010, 023U801066, 023U8020

FSA, Kúpos, FORRASZTÓS, ODF, Adapter

023U8020

Terméktípus: FSA, Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Adapter

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék023U8010
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]3/4 in
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]3/4 in
Material DescriptionFSA 66 Flare/Solder Adapter
Max. meghúzási nyomaték [Nm]200 Nm
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosszié terméknévFlare/solder adaptor
SzervizelhetőÁltalános pótalkatrészek
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévAdapter
TerméktípusFSA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.254 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.203 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422124825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm