FSA, Kúpos, FORRASZTÓS, ODF, Adapter
023U8007
Terméktípus: FSA, Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Adapter
023U8007
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 023U8017 |
| Belépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
| Csatlakozás anyaga | SárgarézVörösréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 16.00 mm |
| Material Description | FSA 516m Flare/Solder Adapter |
| Max. meghúzási nyomaték [Nm] | 100 Nm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 46.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 667 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dosszié terméknév | Flare/solder adaptor |
| Szervizelhető | Általános pótalkatrészek |
| Tartozékok | 2 pc/box |
| Termékcsoport | Általános tartozékok |
| Terméknév | Adapter |
| Terméktípus | FSA |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.22 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.21 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.113 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112754 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |