Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, Kúpos, FORRASZTÓS, ODF, Adapter

023U800466

Terméktípus: FSA, Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Adapter
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez

Javasolt csere: 023U8004

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék023U801466
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]3/8 in
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionFSA 33
Max. meghúzási nyomaték [Nm]30 Nm
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosszié terméknévFlare/solder adaptor
SzervizelhetőÁltalános pótalkatrészek
Tartozékok2 pc/box
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévAdapter
TerméktípusFSA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.14 Kilogramm
Nettó súly0.067 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.07 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm