Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, Kúpos, FORRASZTÓS, ODF, Adapter

023U8003

Terméktípus: FSA, Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Adapter

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék023U8013
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]3/8 in
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [mm]10.00 mm
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter
Max. meghúzási nyomaték [Nm]30 Nm
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosszié terméknévFlare/solder adaptor
SzervizelhetőÁltalános pótalkatrészek
Tartozékok2 pc/box
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévAdapter
TerméktípusFSA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.142 Kilogramm
Nettó súly0.137 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.076 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422112396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm