Danfoss logo
DCR_023U2029

Pótalkatrész, DCR, Csavar burkolathoz

023U2029

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: DCR, Típusjelölés: Csavar burkolathoz, Szárítószűrő, csavar

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezDCR
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionDCR bolt packing
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R134aR513AR515A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportDCR pótalkatrészek
TerméknévSzárítószűrő, csavar
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésCsavar burkolathoz

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.016 Kilogramm
Nettó súly0.005 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.01 Liter
EAN/UPC5702428508445