Pótalkatrész, NRVA 32; NRVA 25, Szorítórugó
020-2317
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: NRVA 32; NRVA 25, Típusjelölés: Szorítórugó
020-2317
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | NRVA 25NRVA 32 |
| Használat termékmegjegyzéshez | 0.3 bar |
| Hűtőközeg(ek) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Pressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Check valve spare parts |
| Terméknév | Spring |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szorítórugó |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.018 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.004 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.209 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |