PAKNING, NRVA 65
020-2136
PAKNING, Használat termékhez: NRVA 65, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
020-2136
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | NRVA 65 |
| Karima verzió | 8.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | PAKNING |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Méretek: belső átmérő × külső átmérő × m [in] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Check valve spare parts |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Karimatömítés |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.064 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.061 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.13 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |