Danfoss logo
Gasket for flanges

FLANGE PAK. SĆT, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK

020-2133

FLANGE PAK. SĆT, Használat termékhez: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]22 x 32 x 1.5 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20
Karima verzió1.01.11.21.31.4
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFLANGE PAK. SĆT
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Méretek: belső átmérő × külső átmérő × m [in]0.866 x 1.260 x 0.059 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportCheck valve spare parts
TerméknévTömítés
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKarimatömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.004 Kilogramm
Nettó súly0.003 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.016 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422020103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm