Pótalkatrész, NRVA 50 20; NRVA 40, Szelepülék
020-2129
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: NRVA 50 20; NRVA 40, Típusjelölés: Szelepülék
020-2129
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | NRVA 40NRVA 50 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VALVESEAT NRVA 40/50 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Check valve spare parts |
| Terméknév | Valve seat |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szelepülék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.142 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.14 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.315 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422140450 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |