Pótalkatrész, NRVA 65, Dugattyúszerelvény
020-2107
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: NRVA 65, Típusjelölés: Dugattyúszerelvény
020-2107
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | NRVA 65 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | STEMPEL |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Check valve spare parts |
| Terméknév | Dugattyúkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Dugattyúszerelvény |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.671 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.631 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.851 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |