Pótalkatrész, NRVA 15-20, Dugattyúszerelvény
020-2104
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: NRVA 15-20, Típusjelölés: Dugattyúszerelvény
020-2104
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | NRVA 15-20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | STEMPEL |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Check valve spare parts |
| Terméknév | Dugattyúkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Dugattyúszerelvény |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.042 Kilogram |
| Nettó súly | 0.035 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.068 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422018605 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |